メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本製品は直径75mm、トレッド幅50mm、ハブ長50mmの仕様を備え、軸穴径は25mmとなっています。トレッド材質はポリウレタン鋳造製で、車輪本体は鋼鉄製です。静的負荷容量は1100kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて550kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETP075x50-Ø25 HL50
EAN
4031582340136
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
3km/hの耐荷重
550 kg
静荷重
1100 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
製品名
Novatech
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6005
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
50 mm
トレッド幅
50 mm