メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Maxtech車輪は、精密ボールベアリングを備えたポリアミド製の高性能キャスター用車輪です。本製品は直径160mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、幅40mmのポリウレタン・樹脂成型トレッドを搭載しています。静的荷重容量は700kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで300kg、時速4km/hで350kgの性能を発揮します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高い製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
UAP160x40-Ø20 HL60 red
EAN
4031582322989
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
350 kg
6km/hの耐荷重
300 kg
静荷重
700 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.78 kg
製品名
Maxtech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(D)
60 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
40 mm
直径
160 mm