メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な産業用車輪です。本製品は直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、アルミニウム製のボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。精密ボールベアリングを搭載し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト及び修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる用途に対応しています。静的負荷容量は1000kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ITP150x50-Ø25-SH80A convex
EAN
4031582329537
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
500 kg
6km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
1000 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
50 mm
直径
150 mm