メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Maxtech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪で、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド材はポリウレタン樹脂成型で構成され、ローラーベアリングはステンレス製となっており、耐久性と信頼性を確保しています。本製品は静的負荷容量1000kg、時速4kmにおける動的負荷容量500kgの性能を有し、航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
UAD200x50-Ø20 HL58 red
EAN
4031582419337
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
500 kg
静荷重
1000 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.91 kg
製品名
Maxtech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
58 mm
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ベアリング
ローラーベアリング、ステンレス
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール