車輪 85 mm
Novatech
注文番号:
199862192
EAN:
4031582369625
商品番号:
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、精密ボールベアリングと封止機構を備えた鋳造鋼鉄製の高性能キャスター用車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅85mm、ハブ長90mm、アクスル穴径20mmの寸法仕様を備えており、ポリウレタン鋳造材の踏面により優れた耐久性と安定性を提供...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、精密ボールベアリングと封止機構を備えた鋳造鋼鉄製の高性能キャスター用車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅85mm、ハブ長90mm、アクスル穴径20mmの寸法仕様を備えており、ポリウレタン鋳造材の踏面により優れた耐久性と安定性を提供します。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。本車輪は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高い製品です。
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
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール