車輪 140 mm
Novatech
EAN:
4031582332070
商品番号:
FTX140x60-Ø12 HL65-A
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。外径140mm、トレッド幅60mmの仕様を備え、ハブ長65mm、アクスル穴径12mmの標準的な取付寸法を有しています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、精密ボールベアリングと...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。外径140mm、トレッド幅60mmの仕様を備え、ハブ長65mm、アクスル穴径12mmの標準的な取付寸法を有しています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と信頼性を確保しています。静的負荷容量は1400kg、動的負荷容量は時速3kmで700kgの性能を発揮し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール