車輪 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369670
商品番号:
ETX085x80-Ø12 HL85-B
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、精密ボールベアリングと封止機構を備えた鋳造鋼鉄製の産業用キャスター車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅80mm、ハブ長85mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、ポリウレタン鋳造材のトレッドを採用しています。静的荷重容量...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、精密ボールベアリングと封止機構を備えた鋳造鋼鉄製の産業用キャスター車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅80mm、ハブ長85mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、ポリウレタン鋳造材のトレッドを採用しています。静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は時速3kmで800kgの性能を発揮します。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール