車輪 95 mm
Novatech
EAN:
4031582330403
商品番号:
ETP095x40-Ø20 HL45
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。外径95mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、スム...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。外径95mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は800kg、動的荷重容量は時速3kmで400kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリーなど、多岐にわたる産業用途に対応しています。