メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径80mm、トレッド幅25mm、ハブ長12mmの仕様を備えており、アクスルホール径は25mmです。トレッド材料はポリウレタン鋳造製で、耐久性と耐摩耗性に優れています。精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載し、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は320kgで、動的荷重容量は時速6km/hで130kg、時速4km/hで160kgの性能を発揮します。本車輪は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETY 080x25-Ø25
EAN
4031582369427
S4材質番号
199839178
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
3km/hの耐荷重
160 kg
4km/hの耐荷重
160 kg
6km/hの耐荷重
130 kg
静荷重
320 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.38 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
12 mm
トレッド幅
25 mm
直径
80 mm
ボディ幅
25 mm
ベアリング
精密ボールベアリング(RS/2RS)
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール