メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Novatech車輪は、キャスター用の鋳鉄製車輪本体であり、直径250mm、踏面幅80mmの仕様を備えています。踏面材料にはポリウレタンと鋳造を採用し、耐久性と安定性を実現しています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に対応しており、高い信頼性と汎用性を備えた製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
FTF250x80-Ø80-5xØ15
EAN
4031582332124
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
9.04 kg
製品名
Novatech
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
5
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
鋳鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
80 mm
フィッティング穴径
15 mm
穴円径
112 mm
トレッド幅
80 mm
直径
250 mm
以下に適しています
komatsu
ベアリング
フランジ付きホイール
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール