メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長54mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、キー溝付きボアを採用しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多様な産業分野での使用に対応しています。静的負荷容量は1920kgで、動的負荷容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで960kgの性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ITB160x50-Ø20
EAN
4031582443851
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
960 kg
6km/hの耐荷重
800 kg
静荷重
1920 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
4.63 kg
製品名
Novatech
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
54 mm
トレッド幅
50 mm
直径
160 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
キー溝付きボア
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール