メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Novatechは、キャスターに組み込んで使用される車輪であり、航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器の分野での利用を想定して設計されています。踏面はポリウレタンを鋳造で成形し、本体材質には鋳鉄を採用しています。外形寸法は、外径80 mm、踏面幅20 mm、ハブ長14 mm、軸穴径20 mmです。軸受には精密ボールベアリング(RS/2RS)を採用しています。荷重仕様として、静荷重は280 kgです。動荷重は、速度6 km/hで110 kg、速度4 km/hで140 kgとなります。静荷重は停止時に支持可能な荷重を、動荷重は走行時に許容される荷重を示しており、設計時には速度条件を考慮して選定することが重要です。キャスター全体の許容荷重と照合し、使用条件に応じた安全係数を考慮した選定を推奨します。なお、寸法はすべてミリメートル(mm)、荷重はキログラム(kg)、速度はキロメートル毎時(km/h)で表記しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETY 080x20-Ø20 HL14
EAN
4031582318524
S4材質番号
199830219
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
3km/hの耐荷重
140 kg
4km/hの耐荷重
140 kg
6km/hの耐荷重
110 kg
静荷重
280 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.3 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
14 mm
トレッド幅
20 mm
直径
80 mm
ボディ幅
20 mm
ベアリング
精密ボールベアリング(RS/2RS)
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール