メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。車輪は直径125mmの弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理された踏面材を採用し、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現しています。本製品の全体高さは155mmであり、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は500kg、動的負荷容量は時速4km以下での使用において250kgとなっており、様々な用途に対応する堅牢な設計となっています。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されており、耐久性と信頼性を必要とするあらゆる環境での活用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3478UFR125P62
EAN
4031582306965
S4材質番号
990026592
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
85 mm
4km/hの耐荷重
250 kg
静荷重
500 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.81 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
103 mm
プレート幅
85 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
車輪
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪で、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。トレッド部には弾性タイヤ、黒、加硫処理が施された材料が使用されており、ローラーベアリングを搭載することで優れた回転性能を実現しています。本車輪の静的荷重容量は500kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて250kgとなっており、様々な産業用途での使用に対応できる堅牢な設計となっています。

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 125 mm
Alpha
3470UFR125P62

Alphaは自在キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径125mmのポリアミド製ボディを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を備えており、ローラーベアリングにより優れた耐久性と走行性能を提供します。全体高さは155mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は500kg、動的荷重容量は時速4kmで250kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されています。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha
3477UFR125P62

Alphaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール製の重量系ハウジングに2つのボールレース旋回ベアリングを搭載しています。本製品のホイールは直径125mmで、ローラーベアリングを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を備えており、ポリアミド製のボディにより耐久性と軽量性を実現しています。全体高さは155mmで、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は500kg、動的負荷容量は時速4kmで250kgの性能を有しており、様々な産業用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる用途での使用に適しています。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg