メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alphaは自在キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径100mmのポリアミド製ボディを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を装備しており、耐久性と床面保護性能に優れています。ローラーベアリングを搭載した車輪により、長期間にわたって安定した走行性能を提供します。全体高さは128mmで、コンパクトながら実用的な寸法設計となっています。本製品は静的負荷容量320kg、動的負荷容量160kg(時速4km)の性能を備えており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3470UFJ100P62 T/G-small
EAN
4031582377781
S4材質番号
990061066
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
160 kg
静荷重
320 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.89 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
80 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
180 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
90 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
34 mm
直径
100 mm
ボディ幅
34 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪です。直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの寸法を備えており、トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理された材料が採用されています。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgの性能を発揮します。ローラーベアリングを搭載しており、スムーズで信頼性の高い回転特性を実現しています。

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha
3477UFJ100P62 T/G small

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmです。動的荷重容量は4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
バリアント
固定キャスター 100 mm
固定キャスター 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62 tyre-5015

Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。本製品は直径100mmの車輪を搭載し、その踏面材は弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理された素材で構成されており、ローラーベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは128mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は320kgであり、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で160kgの性能を発揮します。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など多岐にわたる用途に対応する汎用性の高い製品です。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg