メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは、シートスチール製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵しており、直径150mmの設計となっています。全高は188mmで、コンパクトな構造を実現しています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470DIK150R05-28
EAN
4031582300680
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
188 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.62 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
28 mm
ボルト長
45 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
240 mm
オフセット
45 mm
旋回半径
120 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
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
車輪 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。車輪本体はシートスチール製で、トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、コーンボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hで100kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に対応しています。

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.05kgです。このアクセサリーは、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うための重要なコンポーネントであり、工業用途での信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々な用途での取り付けに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Agila
2471DIK150R05-28

Agilaは、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、狭所や頻繁な方向転換を伴う搬送作業において優れた操作性と走行安定性を発揮します。取付部にはソリッドステム、丸型の取付形式を採用しており、架台や機器本体への固定を確実に行うことができます。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回ベアリング構造を有し、荷重を効率よく分散させながら滑らかな旋回動作を実現します。ハウジングの材質はスチール、中量系で、中程度の搬送負荷に対して十分な剛性と耐久性を確保しています。ホイールは直径150 mmで、コールボールベアリングを内蔵しており、回転時の摩擦を抑えて軽快な走行を可能にします。踏面材料には硬質ゴム、ノンマーキングを使用しているため、床面への傷付きを抑えつつ安定した接地性能を維持します。ホイール本体はシートスチールで構成され、軽量性と構造強度のバランスに優れています。製品全体の高さは188 mmであり、天板下や限られた設置スペースへの組み込みにも適したコンパクトな寸法設計となっています。負荷性能については、静荷重が200 kg、速度3 km/hにおける動荷重が100 kgの許容値を有しており、導入時には搬送物の総重量と走行頻度を考慮した適切な選定が必要です。主な用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイと幅広く、いずれも移動と停止を頻繁に繰り返す環境での使用に適しています。

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
2477DIK150R05-28 M8/19

Agilaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された移動用製品であり、ケアベッド、病院、ケータリングカートと食事配膳システム、介護施設・高齢者ホーム向けの移動設備、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった幅広い用途に対応する汎用性の高いモデルです。取付部にはソリッドステム、丸型の仕様を採用しており、既存の機器本体や架台へ確実に固定できるうえ、取付時の位置決めと組み付け作業を簡素化する構造となっています。ハウジングには2つのボールレースによる首振り機構を備え、スムーズな方向転換と安定した走行姿勢の維持を両立させるとともに、材質にはスチール、中量系を採用することで、強度と重量のバランスを最適化しています。ホイールの直径は150 mmで、ベアリングにはコーンボールベアリングを採用しているため、回転抵抗が小さく、低速域での操作性にも優れています。トレッドには硬質ゴム、ノンマーキングを使用しており、床面への痕跡を残しにくく、衛生管理が求められる施設でも安心してご使用いただけます。ホイール本体はシートスチールで構成されており、衝撃や繰り返しの荷重に対する耐久性を確保しています。製品全体の高さは188 mmで、設置スペースに制約がある機器や既存の設計寸法に合わせた組み込みにも適合します。静荷重は200 kgで、停止状態において支持可能な最大荷重を示し、動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgとなります。設計・選定の際には、これらの荷重値と寸法を基準として、使用環境や走行条件に応じた余裕を持たせることを推奨します。

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg