トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
注文番号:
990030775
EAN:
4031582301946
商品番号:
2477DIK150R05-28 M8/19
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agilaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された移動用製品であり、ケアベッド、病院、ケータリングカートと食事配膳システム、介護施設・高齢者ホーム向けの移動設備、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった幅広い用途に対応する汎用性の高い...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agilaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された移動用製品であり、ケアベッド、病院、ケータリングカートと食事配膳システム、介護施設・高齢者ホーム向けの移動設備、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった幅広い用途に対応する汎用性の高いモデルです。取付部にはソリッドステム、丸型の仕様を採用しており、既存の機器本体や架台へ確実に固定できるうえ、取付時の位置決めと組み付け作業を簡素化する構造となっています。ハウジングには2つのボールレースによる首振り機構を備え、スムーズな方向転換と安定した走行姿勢の維持を両立させるとともに、材質にはスチール、中量系を採用することで、強度と重量のバランスを最適化しています。ホイールの直径は150 mmで、ベアリングにはコーンボールベアリングを採用しているため、回転抵抗が小さく、低速域での操作性にも優れています。トレッドには硬質ゴム、ノンマーキングを使用しており、床面への痕跡を残しにくく、衛生管理が求められる施設でも安心してご使用いただけます。ホイール本体はシートスチールで構成されており、衝撃や繰り返しの荷重に対する耐久性を確保しています。製品全体の高さは188 mmで、設置スペースに制約がある機器や既存の設計寸法に合わせた組み込みにも適合します。静荷重は200 kgで、停止状態において支持可能な最大荷重を示し、動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgとなります。設計・選定の際には、これらの荷重値と寸法を基準として、使用環境や走行条件に応じた余裕を持たせることを推奨します。