方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Agila
EAN:
4031582301342
商品番号:
2471DIK150R05-28
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agilaは、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、狭所や頻繁な方向転換を伴う搬送作業において優れた操作性と走行安定性を発揮します。取付部にはソリッドステム、丸型の取付形式を採用しており、架台や機器本体への固定を確実に行うことができます。...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agilaは、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、狭所や頻繁な方向転換を伴う搬送作業において優れた操作性と走行安定性を発揮します。取付部にはソリッドステム、丸型の取付形式を採用しており、架台や機器本体への固定を確実に行うことができます。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回ベアリング構造を有し、荷重を効率よく分散させながら滑らかな旋回動作を実現します。ハウジングの材質はスチール、中量系で、中程度の搬送負荷に対して十分な剛性と耐久性を確保しています。ホイールは直径150 mmで、コールボールベアリングを内蔵しており、回転時の摩擦を抑えて軽快な走行を可能にします。踏面材料には硬質ゴム、ノンマーキングを使用しているため、床面への傷付きを抑えつつ安定した接地性能を維持します。ホイール本体はシートスチールで構成され、軽量性と構造強度のバランスに優れています。製品全体の高さは188 mmであり、天板下や限られた設置スペースへの組み込みにも適したコンパクトな寸法設計となっています。負荷性能については、静荷重が200 kg、速度3 km/hにおける動荷重が100 kgの許容値を有しており、導入時には搬送物の総重量と走行頻度を考慮した適切な選定が必要です。主な用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイと幅広く、いずれも移動と停止を頻繁に繰り返す環境での使用に適しています。