メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は80mm、全高は108mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重150kg(速度4km/h時)、静荷重300kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、高い耐久性と信頼性を提供します。ステンレス製ハウジングにより、衛生的な環境や腐食性環境での使用にも最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8470UOO080P30-11
EAN
4031582370133
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
300 kg
取付高
108 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.64 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
169 mm
オフセット
44.5 mm
旋回半径
84.5 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
34 mm
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
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 80 mm
トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha stainless
8477UOO080P30-11

Alpha stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品で、ステンレス系の筐体構造により耐食性と信頼性を重視した仕様となっています。取付方式はボルト穴タイプを採用しており、架台や機器本体にボルトで確実に固定できるため、据え付け後の位置ずれを抑えたい装置設計に適しています。ハウジングは旋回部に2つのボールレースを備えた構造で、荷重を分散させながら円滑な旋回動作を実現し、方向転換時の操作力を軽減します。ハウジングの材質はステンレス、重量系であり、洗浄や湿潤環境での使用にも対応しやすい構成です。車輪は直径80mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質は車輪本体と同一の材料とされており、車輪本体の材質はポリアミドです。ポリアミド製車輪は軽量で衝撃を吸収しやすく、床面への負荷やノイズの低減に寄与します。製品の外形高さは108mmであり、床面からの高さ制限がある装置や、限られた設置スペースを持つ機器にも組み込みやすい寸法となっています。静荷重は300kgまで対応し、停止状態で支持できる最大荷重の目安を示します。動荷重は速度4km/hにおいて150kgまで対応し、走行時の許容荷重を明確にしています。設計時には、走行速度と積載重量の両方を確認し、動荷重の範囲内で使用することが望まれます。本製品は、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムやクリーンルーム技術、消防技術や防火設備、機械製造、輸送機器などの用途に適しています。

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg