トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370225
商品番号:
8477UOO080P30-11
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品で、ステンレス系の筐体構造により耐食性と信頼性を重視した仕様となっています。取付方式はボルト穴タイプを採用しており、架台や機器本体にボルトで確実に固定できるため、据え付...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品で、ステンレス系の筐体構造により耐食性と信頼性を重視した仕様となっています。取付方式はボルト穴タイプを採用しており、架台や機器本体にボルトで確実に固定できるため、据え付け後の位置ずれを抑えたい装置設計に適しています。ハウジングは旋回部に2つのボールレースを備えた構造で、荷重を分散させながら円滑な旋回動作を実現し、方向転換時の操作力を軽減します。ハウジングの材質はステンレス、重量系であり、洗浄や湿潤環境での使用にも対応しやすい構成です。車輪は直径80mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質は車輪本体と同一の材料とされており、車輪本体の材質はポリアミドです。ポリアミド製車輪は軽量で衝撃を吸収しやすく、床面への負荷やノイズの低減に寄与します。製品の外形高さは108mmであり、床面からの高さ制限がある装置や、限られた設置スペースを持つ機器にも組み込みやすい寸法となっています。静荷重は300kgまで対応し、停止状態で支持できる最大荷重の目安を示します。動荷重は速度4km/hにおいて150kgまで対応し、走行時の許容荷重を明確にしています。設計時には、走行速度と積載重量の両方を確認し、動荷重の範囲内で使用することが望まれます。本製品は、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムやクリーンルーム技術、消防技術や防火設備、機械製造、輸送機器などの用途に適しています。
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
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品