メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で製造され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に150kg、静荷重が300kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8470UOO125P30-11
EAN
4031582370157
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
300 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.84 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
102.5 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
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
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha stainless
8477UOO125P30-11

Alpha stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用の車輪製品であり、ステンレス系の材質構成により、耐食性と信頼性が求められる環境での使用に適しています。取付部はボルト穴方式を採用しており、ボルト穴を利用して既存の架台や設備フレームへ確実に締結できるため、設置作業を効率的に行うことが可能です。ハウジングの材質はステンレス、重量系で構成されており、本体の剛性と耐久性を確保しています。旋回部には2つのボールレースを配置しており、荷重を分散させながら滑らかで安定した方向転換を実現します。車輪は直径125 mmの仕様で、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。踏面の材質は車輪本体と同一の構成となっており、材質差による摩耗や不具合の発生を抑える設計です。車輪本体の材質はポリアミドで、軽量性と耐摩耗性のバランスに優れています。製品全体の高さは155 mmであり、設置スペースの高さ制限がある場合は事前に寸法を確認してください。荷重仕様として、静荷重は300 kgであり、停止時に支持可能な最大荷重を示します。一方、動荷重は4 km/hの走行速度において150 kgであり、移動時の負荷条件を検討する際の基準値として使用してください。各部品の寸法と荷重値は設計段階での選定基準となるため、使用環境の荷重条件や走行条件に応じて安全率を考慮した上で適用することが重要です。本製品は、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムやクリーンルーム技術、消防技術や防火設備、機械製造、輸送機器などの分野で活用されています。

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg