メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングは中量系ステンレス製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は160mmで、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適化されており、優れた機動性と耐久性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
7477PJO125P30-11
EAN
4031582349955
S4材質番号
990036331
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
160 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.76 kg
製品名
Agila stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
262 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
131 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P30-11

Agila stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングは中量系ステンレス製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は160mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が時速3kmで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適な設計となっています。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg