メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で製造され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径80mmの設計となっています。全高は108mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は動荷重70kg(4km/h時)、静荷重140kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応する汎用性の高い製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8470PIO080P30-13
EAN
4031582381573
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
4km/hの耐荷重
70 kg
静荷重
140 kg
取付高
108 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.72 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
169 mm
オフセット
44.5 mm
旋回半径
84.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
35 mm
直径
80 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品