メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha(タイプ:セントラルロック、トータルロック付き自在キャスター)は、各種搬送機器や作業台の移動用に設計された自在キャスターです。取付部にはセントラルロック付きプレートを採用しており、本体を機器へ確実に固定できる構造となっております。ハウジングには2つのボールレースを備えた旋回軸受を組み込み、スムーズな方向転換を可能にしています。ハウジングの材質はステンレス製で、重量系の用途にも対応できる強度を確保しています。ホイールの直径は160mmで、精密ボールベアリングを採用し、封止処理によって内部への異物侵入を抑制しています。踏面には弾性タイヤを使用し、ノンマーキング仕様で加硫処理を施しています。ホイール本体の材質はポリアミドです。全体の高さは200mmです。定格荷重は、静荷重500kg、動荷重250kg(速度4km/h時)となっております。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
EAN
4031582380545
S4材質番号
990064659
コア属性
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック付き自在キャスター
全幅
99 mm
4km/hの耐荷重
250 kg
静荷重
500 kg
取付高
200 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.88 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
センターロック付きプレート
プレート穴径
13 mm
プレート穴長(最大)
77.5 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート長
176 mm
プレート幅
112 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
96 mm
旋回径
287 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
143.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
46 mm
直径
160 mm
ボディ幅
46 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品