メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された搬送用の汎用製品であり、ステンレス製のハウジングとホイールを組み合わせた構造により、耐食性と安定した走行性能を両立しています。取付部にはボルト穴を備えており、既存の架台や機器フレームへボルトで確実に固定できるため、設置後のずれや緩みを抑えられます。ハウジングはステンレス、重量系の材質で構成されており、2つのボールレースによる自在軸受を備えることで、旋回動作を滑らかかつ安定して行えます。ホイールの直径は125 mmで、軸受にはローラーベアリング、ステンレスを採用しています。踏面材質には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を施したものを用いており、床面への跡残りを抑えつつ振動や衝撃を吸収します。ホイール本体の材質はポリアミドです。本製品の全高は155 mmであり、設置スペースが限られる環境や、機器下部に余裕を持たせる必要がある設計にも対応できます。定格荷重は、静的荷重が1輪あたり300 kg、動的荷重が150 kgであり、動的荷重は速度4 km/hにおける値です。走行時の負荷設計にあたっては、この動的荷重の値を基準として余裕を確保することを推奨します。本製品は、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムやクリーンルーム技術、消防技術や防火設備、機械製造、輸送機器などの用途に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8477UFD125P30-11
EAN
4031582370195
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
300 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.17 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
242 mm
オフセット
40 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
64 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング、ステンレス
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Alpha stainless
8470UFD125P30-11

Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリング機構を備えています。ホイールはポリアミド製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリング、ステンレス製のベアリングシステムを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は155mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重150kg(速度4km/h時)、静荷重300kgに対応し、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に適用可能です。

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg