自在キャスター 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582377149
商品番号:
8470UOD080P30-11
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。車輪直径は80mm、全高は108mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応した産業用キャスターです。
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品