メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。車輪直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動荷重150kg(速度4km/h時)、静荷重300kgを実現しており、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
8477UOD100P30-11
EAN
4031582377200
Core attributes
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
300 kg
取付高
128 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.86 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
Housing
フォーク形状
幅の広い
材料
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
242 mm
オフセット
41 mm
Wheel
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
36 mm
直径
100 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング、ステンレス
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P30-11

Alpha stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で製造され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。車輪直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応した産業用キャスターです。

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P30-11

Alpha stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で製造され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。車輪直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応した産業用キャスターです。

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg