メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Puretechシート鋼製車輪は、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器などの多様な用途に対応するキャスター用ホイールです。本製品は直径80mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、トレッド幅は30mmで硬質ゴム黒色材を採用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量は140kg、動的荷重容量は時速4kmで70kgの性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
DVR080x30-Ø12 TRG
EAN
4031582403039
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
70 kg
静荷重
140 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.23 kg
製品名
Puretech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
85 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
44.4 mm
トレッド幅
30 mm
直径
80 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
ローラーベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み