車輪 125 mm
Puretech
EAN:
4031582320367
商品番号:
PIR125x37-Ø15
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmのポリプロピレン製車輪で、ハブ長58mm、アクスル穴径15mmの仕様を備えています。トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載することで、スムーズな回転性...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmのポリプロピレン製車輪で、ハブ長58mm、アクスル穴径15mmの仕様を備えています。トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を有し、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール