車輪 125 mm
Puretech
EAN:
4031582321289
商品番号:
PVR125x37-Ø15
- 無害な材料
- 試験済み品質
Puretechキャスター用車輪は、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム(黒色)のトレッドを備えた高性能な車輪です。直径125mm、ハブ長58mm、トレッド幅37mmの仕様で、軸穴径は15mmとなっています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Puretechキャスター用車輪は、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム(黒色)のトレッドを備えた高性能な車輪です。直径125mm、ハブ長58mm、トレッド幅37mmの仕様で、軸穴径は15mmとなっています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しており、静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を備えています。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適した多機能な車輪です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み