車輪 125 mm
Supratech
EAN:
4031582070
商品番号:
PJP125x32-Ø8,3 2.0
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Supratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪です。直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長36.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド部には熱可塑性ゴムを採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Supratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪です。直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長36.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド部には熱可塑性ゴムを採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現します。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3kmで100kgとなっており、ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール