中荷重キャスター車輪
車輪 125 mm
Elastech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径125mm、踏面幅40mmの仕様を備えています。踏面材料はポリプロピレン、ソフトで構成されており、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて160kgとなっており、様々な運搬用途に対応可能です。車輪本体の材料は未定義ですが、全体的な構造は産業用キャスターの標準的な要件を満たすよう設計されています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長35.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本製品は弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された素材を採用し、亜鉛ダイカスト製のボディに精密ボールベアリングとステンレス製の軸受けを搭載しています。静的負荷容量は300kg、動的負荷容量は時速3km/hで150kgの性能を発揮し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な産業用途に対応しています。
車輪 150 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、亜鉛ダイカスト製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された幅32mmのトレッドを備えています。本製品の外径は150mm、ハブ長は35.5mm、アクスル穴径は8mmの仕様となっており、精密ボールベアリングとステンレス製の軸受けにより滑らかな回転性能を実現しています。静的負荷容量は300kg、動的負荷容量は時速3kmで150kgの性能を有し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な産業用途に対応しています。
車輪 125 mm
Basetechの車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪で、直径125mm、踏面幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの仕様を備えています。踏面材質は車輪本体と同一のポリプロピレンで統一されており、ローラーベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。本製品は静的負荷容量400kg、動的負荷容量200kg(時速4km/h)の性能を有し、ロールケージや店舗用什器およびディスプレイなど、様々な用途での使用に適しています。
車輪 125 mm
Basetechの車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅40mmの仕様を備えており、ハブ長は48mm、アクスル穴径は12mmとなっています。車輪本体にはポリプロピレン素材を採用し、トレッド部分は車輪本体と同一の材質で構成されています。ローラーベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて200kgの仕様となっており、様々な運搬用途に対応できる設計となっています。
車輪 160 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は700kgで、動的荷重容量は時速6km/hで280kg、時速4km/hで350kgの性能を発揮します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多様な産業用途に対応しています。
車輪 260 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径260mm、踏面幅85mm、ハブ長74mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、車輪本体はポリプロピレン製です。ベアリングはローラーベアリングを採用しており、耐久性と回転性能を確保しています。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて150kgとなっており、様々な運搬用途に対応可能な設計となっています。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径400mm、踏面幅100mm、ハブ長74mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、車輪本体はポリプロピレン製です。ベアリングはローラーベアリングを採用しており、耐久性と回転性能を確保しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmで200kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応できる設計となっています。
車輪 260 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径260mm、踏面幅85mm、ハブ長74mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、ホイール本体はシートスチール製です。ベアリングはローラーベアリングを採用しており、静的荷重容量は300kg、動的荷重容量は時速3kmで150kgとなっています。本製品は工業用途での使用を想定した高性能なキャスター用ホイールです。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径400mm、踏面幅100mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成されており、ハブ長は74mm、アクスル穴径は25mmです。ベアリングはローラーベアリングを採用し、ボディ材質はシートスチール製となっています。本製品の静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて200kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、外径400mm、踏面幅100mm、ハブ長74mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ラインプロファイルで構成され、ホイール本体はシートスチール製です。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて200kgとなっており、様々な産業用途での使用に対応できる設計となっています。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、シートスチール製のボディに空気入り、ラインプロファイルのトレッドを備えています。本製品の外径は400mm、トレッド幅は100mm、ハブ長は74mm、アクスル穴径は25mmとなっており、精密ボールベアリングを採用した高精度な設計です。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて200kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に適した仕様となっています。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径400mm、踏面幅100mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、ハブ長は74mm、アクスル穴径は20mmとなっています。本体はシートスチール製で、精密ボールベアリングを採用しており、高い耐久性と回転性能を実現しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmで200kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応できる設計となっています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現しています。静的荷重容量は600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで240kg、時速4km/hで300kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な用途に対応しています。
車輪 95 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。外径95mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は800kg、動的荷重容量は時速3kmで400kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリーなど、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、ポリアミド製のボディに弾性タイヤ(黒、加硫処理)を備えたキャスター用車輪です。外径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、アクスル穴径15mmの仕様を備えており、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現します。静的負荷容量は500kg、動的負荷容量は時速4kmで250kgであり、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な産業用途に対応しています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の高性能車輪です。直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、アクスル穴径15mmの仕様を備えており、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的負荷容量は500kg、動的負荷容量は時速4kmで250kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多様な産業用途に対応しています。
車輪 100 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の高性能車輪です。直径100mm、トレッド幅34mmの仕様で、ハブ長45mm、アクスル穴径8.3mmの寸法を備えています。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された素材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現します。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgの性能を有しており、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応します。
車輪 100 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪です。本製品は直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長40mmの仕様を備えており、アクスル穴径は15mmです。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用し、耐久性と安定性を確保しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで240kg、時速4km/hで300kgとなります。本車輪は、様々な産業用途や物流機器への搭載に適した高性能なキャスター用車輪です。
車輪 160 mm
Maxtech車輪は、精密ボールベアリングを備えたポリアミド製の高性能キャスター用車輪です。本製品は直径160mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、幅40mmのポリウレタン・樹脂成型トレッドを搭載しています。静的荷重容量は700kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで300kg、時速4km/hで350kgの性能を発揮します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高い製品です。
車輪 100 mm
Duratech silentは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、踏面幅36mm、ハブ長44mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。踏面にはポリアミド素材を採用し、本体にはダンピング、ハイブリッド素材を使用することで、優れた耐久性と静粛性を実現しています。ローラーベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に適した設計となっています。
車輪 125 mm
Duratech silentは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径125mm、踏面幅36mm、ハブ長44mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。踏面にはポリアミド素材を採用し、本体にはダンピング、ハイブリッド素材を使用することで、優れた耐久性と静粛性を実現しています。ローラーベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速4kmで200kgとなっており、様々な産業用途での使用に対応しています。
車輪 50 mm
Duratech plusは車輪であり、トラック付きダブルフランジトレッドを備えた高性能キャスター用ホイールです。本製品の外径は50mm、トレッド幅は26mm、ハブ長は32mm、アクスル穴径は15mmの仕様となっています。ポリアミド超重量系の本体材料と精密ボールベアリングにより、優れた耐久性と回転性能を実現しています。静的荷重容量は480kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで200kg、時速4km/hで240kgの性能を有しています。これらの仕様により、様々な産業用途における信頼性の高い運搬作業に対応できます。
車輪 250 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、アクスル穴径20.1mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム(黒色)で、ホイール本体はポリプロピレン製となっており、プレーンベアリングを採用しています。静的荷重容量は500kg、動的荷重容量は時速4kmで250kgの性能を有しており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など多様な用途に対応しています。
Frequently Asked Questions
ミディアムデューティーキャスターホイールの利点
ミディアムデューティーホイールは、ホイールあたり150 kgから500 kgの範囲に合わせて設計されており、軽量ソリューションと重いソリューションのギャップを埋めます。スムーズで応答性の高い機動性を維持しながら、大きな負荷に耐える強度を提供します。一貫した安定性が不可欠な産業輸送、商用機器、サービスカート、その他の用途で頼りになる選択肢です。定格性能を得るには、適切に指定されたキャスターハウジングとホイールをペアリングしてください。TENTEミディアムデューティーキャスターホイールには、さまざまな主な利点があります。
頑丈な構造 — 耐久性のあるコアと耐摩耗性のあるトレッドから作られた中型ホイールは、頻繁な使用、衝撃、混合床条件に耐えます。その結果、信頼性の高いモビリティと長い耐用年数が実現します。
個別の転がり挙動 — 繊細な表面や湿気の多い振動を保護する柔らかい踏み板、または滑らかな工業用床では転がり抵抗や旋回抵抗を最小限に抑える硬いコンパウンドからお選びいただけます。直径とトレッド幅を選択して、始動力、騒音、乗り心地を微調整できます。
さまざまなベアリングオプション-プレーンベアリング、ローラーベアリング、または精密ボールベアリングがあり、これらのホイールはプッシュ/プル力を低く抑え、長いシフトでもスムーズに転がります。封止されたオプションは、ほこり、湿気、洗浄剤から保護し、サービス間隔を延ばすのに役立ちます。
ミディアムデューティーホイールの種類
ミディアムデューティーキャスターホイールには、さまざまな負荷要件、床条件、およびその他の環境条件の要求を満たすさまざまな設計があります。ノイズリダクション、耐摩耗性、放電保護、または洗浄性のいずれが必要な場合でも、それに対応する中程度の耐久性ソリューションがあります。ホイールの材質、ホイールサイズ、ベアリングタイプ、およびミディアムデューティーホイールとペアリングするハウジングのタイプを適切に組み合わせることにより、特定の用途に合わせて性能と耐用年数の両方を最適化できます。以下は、一般的に使用されるタイプの中型キャスターホイールとその主な利点の一部です。
ミディアムデューティラバーホイール
ミディアムデューティーラバーホイールには、優れた床保護と快適性を提供する柔らかく伸縮性のあるブレンドから、耐久性と効率的な転がりに最適化された硬くて耐摩耗性のあるゴム製トレッドまで、さまざまなコンパウンドとトレッドデザインが用意されています。当社の製品の中でも、PJPホイールは中型ゴムホイールの代表的な例として際立っています。これらのホイールは、ポリプロピレン製のホイールボディとTentePreneのノンマーキング熱可塑性ゴム製トレッド、および精密ボールベアリングを組み合わせたものです。ミディアムデューティーバージョンには、ホイール直径160mmと200mmがあり、ホイールあたり最大160kgの負荷容量があります。
中型ポリウレタンホイール
中型ポリウレタンホイールは、高い耐摩耗性、効率的な転がり、旋回性能、適応性が高いことで知られており、幅広い用途に適しています。これらのホイールには、さまざまなコンパウンドと硬度レベルがあります。最良の結果を得るには、中型ポリウレタン製ホイールと適切な定格のキャスターハウジングを組み合わせて、希望の定格荷重と安定性を実現してください。ポリウレタンホイールは、主にヘビーデューティーレンジの耐荷重で知られています。ただし、当社のポートフォリオには、中程度の負荷と見なされる特定の構成も含まれています。当社のラインナップの中でも、ITPホイールはミディアムデューティーカテゴリーを完璧に表現しています。これらのホイールは、アルミニウム製のホイールボディと鋳造ポリウレタンのトレッド、精密なボールベアリングを組み合わせたものです。ただし、このシリーズのほとんどのホイールは、ホイールあたり500 kgを超える荷重を処理できます。
ミディアムデューティーキャスターホイールの適用分野
工業用、医療用、商業用のあらゆる場面で強度と操縦性を両立させなければならない場合、中型ホイールは頼りになる選択肢です。製造業では、輸送機器、生産用トロリー、移動式作業台などを装備し、混雑したルートでも制御されたハンドリングを維持しながら、かなりの荷物を運びます。ロジスティクスでは、ロールケージ、ロールパレット、重い荷物を積んだショッピングトロリーなどをサポートします。病院、研究所、食品加工などの衛生面が重視される環境では、中型キャスターホイールをステンレス製または洗浄可能なハウジングと組み合わせて、洗浄および耐腐食性の要件を満たすことができます。商業スペースでは、移動式棚、ディスプレイユニット、ケータリングカートを安定させ、さまざまな床の仕上げに簡単に配置できます。適切なトレッド材質、直径/幅、ベアリングパッケージを選択し、ホイールを適切な定格のキャスターハウジングと組み合わせることで、性能を最大限に引き出すことができます。これにより、磨き上げられた屋内の床から荒れた通路まで信頼性の高い移動性が保証され、耐久性、適応性、スムーズな操作が不可欠な場所では、中型デューティーホイールが汎用性の高いソリューションとなります。