車輪 125 mm
Elastech
EAN:
4031582508383
商品番号:
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
- 無害な材料
- 試験済み品質
- スムーズな滑走
Elastech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径125mm、踏面幅40mmの仕様を備えています。踏面材料はポリプロピレン、ソフトで構成されており、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Elastech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径125mm、踏面幅40mmの仕様を備えています。踏面材料はポリプロピレン、ソフトで構成されており、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて160kgとなっており、様々な運搬用途に対応可能です。車輪本体の材料は未定義ですが、全体的な構造は産業用キャスターの標準的な要件を満たすよう設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
スムーズな滑走
ポリプロピレン製滑走面(柔らかい床用)、テフロン製滑走面(硬い床用)
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
人間工学に基づいたペダル
操作しやすく特に長い XL ペダルによる手動方向ロック