車輪 100 mm
Novatech
注文番号:
199830926
EAN:
4031582324525
商品番号:
ITP 100x40-Ø15 HL40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪です。本製品は直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長40mmの仕様を備えており、アクスル穴径は15mmです。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用し、耐久性と安定性を確保しています。...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪です。本製品は直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長40mmの仕様を備えており、アクスル穴径は15mmです。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用し、耐久性と安定性を確保しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで240kg、時速4km/hで300kgとなります。本車輪は、様々な産業用途や物流機器への搭載に適した高性能なキャスター用車輪です。