中荷重キャスター車輪
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mmの寸法を持つキャスター用車輪です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、優れた走行性能を提供します。荷重仕様として、動荷重は4km/hの速度において160kg、静荷重は320kgの耐荷重性能を備えており、産業用途での安定した使用が可能です。本体材質は未定義となっていますが、高い信頼性を持つ構造設計により、様々な環境下での運用に対応します。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トread幅32mm、ハブ長35.5mm、軸穴径8mmの仕様を持つキャスター用車輪です。本体は亜鉛ダイカスト製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトreadと精密ボールベアリング、ステンレスを採用しています。動的荷重容量は3km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgを実現し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 150 mm
Elastech車輪は、直径150mm、トread幅32mm、ハブ長35.5mm、軸穴径8mmの仕様を持つキャスター用車輪です。本体は亜鉛ダイカスト製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトreadを採用し、精密ボールベアリング、ステンレス仕様のベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgを実現し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 125 mm
Basetech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッドも車輪本体と同一材質を使用しており、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は時速4kmで200kg、静的荷重容量は400kgの耐荷重性能を備えています。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能な産業用車輪として設計されています。
車輪 125 mm
Basetech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長48mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリプロピレン製の車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリプロピレンを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの負荷に対応可能で、キャスター用途に適した高い耐荷重性能を提供します。軽量でありながら優れた強度を持つポリプロピレン材質により、産業用途から一般用途まで幅広い応用が可能な車輪となっています。
車輪 160 mm
Elastech車輪は、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は700kg、動的荷重容量は4km/h時350kg、6km/h時280kgの高い負荷性能を実現します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い産業用途に対応します。
車輪 260 mm
Puretech air車輪は、直径260mm、トレッド幅85mmの空気入り、ブロックプロファイル仕様の車輪です。本体材質にはポリプロピレンを採用し、ローラーベアリングを搭載しています。軸穴径は25mm、ハブ長は74mmとなっています。動的荷重容量は3km/h時に150kg、静的荷重容量は150kgの負荷に対応しており、キャスター用途において優れた耐荷重性能と走行性能を提供します。空気入りタイヤによる優れたクッション性と、ブロックプロファイルによる安定した走行特性を兼ね備えた高性能車輪です。
車輪 400 mm
Puretech air車輪は、直径400mm、トレッド幅100mmの空気入り、ブロックプロファイル仕様の車輪です。本体材質にポリプロピレンを採用し、ローラーベアリングを搭載しています。軸穴径は25mm、ハブ長は74mmとなっています。動荷重は3km/h時に200kg、静荷重は400kgの負荷容量を有しており、キャスター用途に最適な設計となっています。空気入りタイヤにより優れたクッション性と走行性能を実現し、産業用途での使用に適した堅牢な構造を備えています。
車輪 260 mm
Puretech air車輪は、直径260mm、トレッド幅85mmの空気入り、ブロックプロファイル仕様の車輪です。車軸穴径は25mm、ハブ長は74mmに設計されています。本体材質にはシートスチールを採用し、ローラーベアリングを搭載しています。動荷重は3km/h時に150kg、静荷重は300kgの負荷容量を持ち、キャスター用途に最適化された高性能な車輪として、産業機器や搬送装置での使用に適しています。
車輪 400 mm
Puretech air車輪は、直径400mm、トレッド幅100mmの仕様を持つキャスター用車輪です。車輪本体はシートスチール製で、空気入り、ブロックプロファイルトレッドを採用しています。ローラーベアリングを搭載し、軸穴径は25mm、ハブ長は74mmです。動荷重は3km/h時に200kg、静荷重は400kgの耐荷重性能を有しており、産業用途での重量物搬送に適した高性能な車輪となっています。
車輪 400 mm
Puretech air車輪は、直径400mm、トレッド幅100mmの空気入り、ラインプロファイル材質を使用した車輪です。車輪本体はシートスチール製で、精密ボールベアリングを搭載し、アクスル穴径20mm、ハブ長74mmの仕様となっています。荷重性能は静的荷重400kg、動的荷重200kg(速度3km/h時)に対応しており、キャスター用途において優れた耐荷重性能と滑らかな走行性能を提供します。空気入りタイヤにより振動吸収性に優れ、精密ボールベアリングにより長期間の安定した動作を実現します。
車輪 400 mm
Puretech air車輪は、直径400mm、トレッド幅100mmの空気入り、ラインプロファイル材質を使用した車輪です。車輪本体はシートスチール製で、精密ボールベアリングを搭載し、軸穴径25mm、ハブ長74mmの仕様となっています。荷重性能は静荷重400kg、動荷重200kg(速度3km/h時)に対応しており、キャスター用途に最適な設計となっています。空気入りタイヤにより優れたクッション性と静粛性を実現し、精密ベアリングにより滑らかな回転を提供します。
車輪 400 mm
Puretech air車輪は、直径400mm、トレッド幅100mmの空気入り、ブロックプロファイル材質を採用したキャスター用車輪です。車軸穴径は20mm、ハブ長は74mmに設計されており、シートスチール製ボディに精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの高い耐荷重性能を実現し、産業用途での安定した運搬作業に最適な仕様となっています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つキャスター用車輪です。アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は600kg、動的荷重容量は4km/h時300kg、6km/h時240kgです。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台などの用途に適用されます。
車輪 95 mm
Novatech車輪は、直径95mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に400kg、静的荷重容量は800kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mmの高性能キャスター用車輪です。ハブ長58mm、軸穴径15mmの寸法を持ち、ポリアミド製ボディに黒色加硫処理済み弾性タイヤを装着しています。ローラーベアリングを採用し、動荷重250kg(4km/h時)、静荷重500kgの優れた耐荷重性能を実現します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカート、コンテナ建設、消防技術、機械製造、郵便物流、生産プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径15mmの仕様を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリアミド製で、トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されており、ローラーベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に250kg、静的荷重容量は500kgとなっています。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 100 mm
Elastech車輪は、直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長45mm、軸穴径8.3mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリアミド製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドと精密ボールベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgを実現し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 100 mm
Novatech車輪は、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長40mm、軸穴径15mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はアルミニウム製で、トレッド材質にはポリウレタン鋳造を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgに対応し、静的荷重容量は600kgまで支持可能です。高品質な材料と精密な構造により、産業用途での信頼性の高い運搬作業を実現します。
車輪 160 mm
Maxtech車輪は、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリアミド、トレッド材質はポリウレタン樹脂成型で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。動荷重は4km/h時350kg、6km/h時300kg、静荷重は700kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 100 mm
Duratech silent車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本製品は、ダンピング、ハイブリッド素材のボディにポリアミド製トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgの負荷に対応し、産業用途における優れた耐久性と静音性を実現します。
車輪 125 mm
Duratech silent車輪は、直径125mm、トレッド幅36mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はダンピング、ハイブリッド素材で構成され、トレッド部分にはポリアミド材を使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの負荷に対応可能で、産業用途における静音性と耐久性を両立した高性能な車輪として設計されています。
車輪 50 mm
Duratech plus車輪は、直径50mm、ハブ長32mm、軸穴径15mmの精密ボールベアリング搭載車輪です。本体材質は超重量系ポリアミドを採用し、トレッド幅26mmのトラック付きダブルフランジ仕様となっています。動的荷重容量は4km/h時240kg、6km/h時200kgに対応し、静的荷重容量は480kgまで支持可能です。キャスター用途に最適化された高耐久性と優れた負荷分散性能を実現しており、産業機械や重量物搬送機器での使用に適しています。
車輪 250 mm
Puretech車輪は、直径250mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪です。本体材質にはポリプロピレンを採用し、硬質ゴム(黒)のトレッドを装備しています。プレーンベアリング仕様で、軸穴径20.1mm、ハブ長58mmの寸法を持ちます。動荷重は4km/h時に180kg、静荷重は360kgの耐荷重性能を実現しています。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応する汎用性の高い製品です。
よくある質問
ミディアムデューティーキャスターホイールの利点
ミディアムデューティーホイールは、ホイールあたり150 kgから500 kgの範囲に合わせて設計されており、軽量ソリューションと重いソリューションのギャップを埋めます。スムーズで応答性の高い機動性を維持しながら、大きな負荷に耐える強度を提供します。一貫した安定性が不可欠な産業輸送、商用機器、サービスカート、その他の用途で頼りになる選択肢です。定格性能を得るには、適切に指定されたキャスターハウジングとホイールをペアリングしてください。TENTEミディアムデューティーキャスターホイールには、さまざまな主な利点があります。
頑丈な構造 — 耐久性のあるコアと耐摩耗性のあるトレッドから作られた中型ホイールは、頻繁な使用、衝撃、混合床条件に耐えます。その結果、信頼性の高いモビリティと長い耐用年数が実現します。
個別の転がり挙動 — 繊細な表面や湿気の多い振動を保護する柔らかい踏み板、または滑らかな工業用床では転がり抵抗や旋回抵抗を最小限に抑える硬いコンパウンドからお選びいただけます。直径とトレッド幅を選択して、始動力、騒音、乗り心地を微調整できます。
さまざまなベアリングオプション-プレーンベアリング、ローラーベアリング、または精密ボールベアリングがあり、これらのホイールはプッシュ/プル力を低く抑え、長いシフトでもスムーズに転がります。封止されたオプションは、ほこり、湿気、洗浄剤から保護し、サービス間隔を延ばすのに役立ちます。
ミディアムデューティーホイールの種類
ミディアムデューティーキャスターホイールには、さまざまな負荷要件、床条件、およびその他の環境条件の要求を満たすさまざまな設計があります。ノイズリダクション、耐摩耗性、放電保護、または洗浄性のいずれが必要な場合でも、それに対応する中程度の耐久性ソリューションがあります。ホイールの材質、ホイールサイズ、ベアリングタイプ、およびミディアムデューティーホイールとペアリングするハウジングのタイプを適切に組み合わせることにより、特定の用途に合わせて性能と耐用年数の両方を最適化できます。以下は、一般的に使用されるタイプの中型キャスターホイールとその主な利点の一部です。
ミディアムデューティラバーホイール
ミディアムデューティーラバーホイールには、優れた床保護と快適性を提供する柔らかく伸縮性のあるブレンドから、耐久性と効率的な転がりに最適化された硬くて耐摩耗性のあるゴム製トレッドまで、さまざまなコンパウンドとトレッドデザインが用意されています。当社の製品の中でも、PJPホイールは中型ゴムホイールの代表的な例として際立っています。これらのホイールは、ポリプロピレン製のホイールボディとTentePreneのノンマーキング熱可塑性ゴム製トレッド、および精密ボールベアリングを組み合わせたものです。ミディアムデューティーバージョンには、ホイール直径160mmと200mmがあり、ホイールあたり最大160kgの負荷容量があります。
中型ポリウレタンホイール
中型ポリウレタンホイールは、高い耐摩耗性、効率的な転がり、旋回性能、適応性が高いことで知られており、幅広い用途に適しています。これらのホイールには、さまざまなコンパウンドと硬度レベルがあります。最良の結果を得るには、中型ポリウレタン製ホイールと適切な定格のキャスターハウジングを組み合わせて、希望の定格荷重と安定性を実現してください。ポリウレタンホイールは、主にヘビーデューティーレンジの耐荷重で知られています。ただし、当社のポートフォリオには、中程度の負荷と見なされる特定の構成も含まれています。当社のラインナップの中でも、ITPホイールはミディアムデューティーカテゴリーを完璧に表現しています。これらのホイールは、アルミニウム製のホイールボディと鋳造ポリウレタンのトレッド、精密なボールベアリングを組み合わせたものです。ただし、このシリーズのほとんどのホイールは、ホイールあたり500 kgを超える荷重を処理できます。
ミディアムデューティーキャスターホイールの適用分野
工業用、医療用、商業用のあらゆる場面で強度と操縦性を両立させなければならない場合、中型ホイールは頼りになる選択肢です。製造業では、輸送機器、生産用トロリー、移動式作業台などを装備し、混雑したルートでも制御されたハンドリングを維持しながら、かなりの荷物を運びます。ロジスティクスでは、ロールケージ、ロールパレット、重い荷物を積んだショッピングトロリーなどをサポートします。病院、研究所、食品加工などの衛生面が重視される環境では、中型キャスターホイールをステンレス製または洗浄可能なハウジングと組み合わせて、洗浄および耐腐食性の要件を満たすことができます。商業スペースでは、移動式棚、ディスプレイユニット、ケータリングカートを安定させ、さまざまな床の仕上げに簡単に配置できます。適切なトレッド材質、直径/幅、ベアリングパッケージを選択し、ホイールを適切な定格のキャスターハウジングと組み合わせることで、性能を最大限に引き出すことができます。これにより、磨き上げられた屋内の床から荒れた通路まで信頼性の高い移動性が保証され、耐久性、適応性、スムーズな操作が不可欠な場所では、中型デューティーホイールが汎用性の高いソリューションとなります。