車輪 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582317831
商品番号:
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 静かな走行
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、シートスチール製のボディに空気入り、ラインプロファイルのトレッドを備えています。本製品の外径は400mm、トレッド幅は100mm、ハブ長は74mm、アクスル穴径は25mmとなっており、精密ボ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、シートスチール製のボディに空気入り、ラインプロファイルのトレッドを備えています。本製品の外径は400mm、トレッド幅は100mm、ハブ長は74mm、アクスル穴径は25mmとなっており、精密ボールベアリングを採用した高精度な設計です。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて200kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に適した仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール