メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の高性能車輪です。直径100mm、トレッド幅34mmの仕様で、ハブ長45mm、アクスル穴径8.3mmの寸法を備えています。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された素材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現します。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgの性能を有しており、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
UFP100x34-Ø8
EAN
4031582338690
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
160 kg
静荷重
320 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.29 kg
製品名
Elastech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
車軸穴径
8.3 mm
ハブの長さ
45 mm
トレッド幅
34 mm
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール