車輪 125 mm
Elastech
EAN:
4031582319804
商品番号:
IFP125x50-Ø25
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用し、精密ボール...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現しています。静的荷重容量は600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで240kg、時速4km/hで300kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール