メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、外径400mm、踏面幅100mm、ハブ長74mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ラインプロファイルで構成され、ホイール本体はシートスチール製です。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて200kgとなっており、様々な産業用途での使用に対応できる設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
EAN
4031582317817
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
3km/hの耐荷重
200 kg
静荷重
400 kg
総重量
2.46 kg
製品名
Puretech air
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
55 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
空気入り、ラインプロファイル
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
74 mm
トレッド幅
100 mm
直径
400 mm
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール