車輪 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318203
商品番号:
DQR400x100-Ø25 HL74 4PR
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 静かな走行
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径400mm、踏面幅100mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成されており、ハブ長は74mm、アクスル穴径は25mmです。ベアリングはローラーベアリングを採用...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径400mm、踏面幅100mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成されており、ハブ長は74mm、アクスル穴径は25mmです。ベアリングはローラーベアリングを採用し、ボディ材質はシートスチール製となっています。本製品の静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて200kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール