車輪 125 mm
Elastech
EAN:
4031582337952
商品番号:
UER125x40-Ø15
- 無害な材料
- 試験済み品質
Elastech車輪は、ポリアミド製のボディに弾性タイヤ(黒、加硫処理)を備えたキャスター用車輪です。外径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、アクスル穴径15mmの仕様を備えており、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現します。静的負荷容量...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Elastech車輪は、ポリアミド製のボディに弾性タイヤ(黒、加硫処理)を備えたキャスター用車輪です。外径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、アクスル穴径15mmの仕様を備えており、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現します。静的負荷容量は500kg、動的負荷容量は時速4kmで250kgであり、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な産業用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み