車輪 250 mm
Puretech
注文番号:
199038261
EAN:
4031582404265
商品番号:
PVO 250x50-Ø20,1 HL58
- 無害な材料
- 試験済み品質
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、アクスル穴径20.1mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム(黒色)で、ホイール本体はポリプロピレン製となっており、プレーンベアリングを採用し...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、アクスル穴径20.1mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム(黒色)で、ホイール本体はポリプロピレン製となっており、プレーンベアリングを採用しています。静的荷重容量は500kg、動的荷重容量は時速4kmで250kgの性能を有しており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など多様な用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み