中荷重キャスター車輪
車輪 100 mm
Basetech車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体とトレッドの両方にポリプロピレン材を使用し、プレーンベアリングを搭載しています。動的荷重容量は時速4kmで160kg、静的荷重容量は320kgの耐荷重性能を備えています。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適した設計となっており、軽量でありながら高い耐久性を実現しています。
車輪 125 mm
Basetech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質も車輪本体と同一素材を使用しています。プレーンベアリングを採用し、動荷重200kg(速度3km/h時)、静荷重400kgの荷重容量を有します。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能な産業用車輪として設計されており、軽量でありながら高い耐荷重性能を実現しています。
車輪 125 mm
Basetech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長48mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体およびトレッド材質はポリプロピレン製で、ローラーベアリングを採用し、軸穴径は12mmです。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの耐荷重性能を備えています。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適した産業用車輪として設計されており、優れた耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 125 mm
Basetech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体とトレッドの両方にポリプロピレン材を使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は時速4kmで200kg、静的荷重容量は400kgの負荷に対応します。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能で、産業用途から商業用途まで幅広い移動機器に使用できる汎用性の高い車輪です。
車輪 100 mm
Basetech車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質も車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングを採用しています。動的荷重容量は時速4kmで160kg、静的荷重容量は320kgの耐荷重性能を備えており、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能です。
車輪 125 mm
Basetech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッド材質も車輪本体と同一材料を使用しています。プレーンベアリングを採用し、動荷重200kg(速度3km/h時)、静荷重400kgの負荷容量を有します。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能な高性能車輪として設計されています。
車輪 100 mm
Basetech車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッドも車輪本体と同一材質を使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgの耐荷重性能を備えており、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能な高性能車輪です。
車輪 125 mm
Duratech車輪は、直径125mm、トレッド幅43mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの仕様を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質も車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に300kg、静的荷重容量は600kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など幅広い用途に対応可能な高性能車輪です。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、直径80mm、トレッド幅25mm、ハブ長12mm、軸穴径25mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、AGVシステム、機械製造、物流システムなど幅広い産業分野での使用に適しています。高い耐荷重性能と精密な構造により、重要な産業用途において信頼性の高い性能を提供します。
車輪 98 mm
Novatech車輪は、直径98mm、ハブ長40mmの精密ボールベアリング搭載キャスター用車輪です。アルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用し、トレッド幅40mm、軸穴径12mmの仕様となっています。静的荷重容量は600kgで、動的荷重容量は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgの性能を発揮します。精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現し、産業用途での高い信頼性と耐久性を提供します。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mmの高性能キャスター用車輪です。本体材料には導電性ポリアミドを採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、帯電防止、加硫処理が施されており、静的荷重容量320kg、動的荷重容量160kg(速度4km/h時)を実現します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 100 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、軸穴径8mmの寸法を持つアルミニウム製ボディの車輪です。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの負荷に対応し、産業用途での高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 80 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅38mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの負荷に対応し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動的荷重容量は時速4km/hで200kg、静的荷重容量は400kgの負荷に対応し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 200 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅46mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量800kg、動的荷重容量400kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の搬送に最適な仕様となっています。
車輪 150 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長35.5mm、軸穴径8.3mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は亜鉛ダイカスト製で、トレッドには硬質ゴム(黒、導電性)を採用し、精密ボールベアリング(封止)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの高い耐荷重性能を実現し、工業用途での安定した運搬作業に適しています。
車輪 100 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの負荷に対応し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 100 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ製品です。ホイール本体はポリアミド製で、トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されており、ローラーベアリングを採用しています。荷重仕様は、静的荷重320kg、動的荷重160kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での高い負荷能力を実現しています。
車輪 125 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されたトレッドとローラーベアリングを組み合わせることで、優れた走行性能を実現しています。動荷重は4km/h時に250kg、静荷重は500kgの負荷容量を有し、産業用途における重量物の搬送に最適な設計となっています。
車輪 100 mm
Basetechキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリプロピレン製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリプロピレンを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動荷重は4km/h時に160kg、静荷重は320kgの耐荷重性能を備えており、産業用途や搬送機器に適した高い負荷容量を実現しています。軽量かつ耐久性に優れたポリプロピレン素材により、長期間の使用においても安定した性能を維持します。
車輪 108 mm
Basetechキャスター用車輪は、直径108mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリプロピレン製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリプロピレンを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgの負荷に対応可能で、産業用途における信頼性の高い移動機能を提供します。軽量かつ耐久性に優れたポリプロピレン素材により、長期間の使用においても安定した性能を維持します。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅38mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリングを搭載することで滑らかな回転を実現し、静的荷重容量600kg、動的荷重容量300kg(4km/h時)の優れた耐荷重性能を提供します。産業用途における重量物の移動に最適な仕様となっています。
車輪 100 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施されており、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgの優れた耐荷重性能を実現し、産業用途における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
車輪 125 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量500kg、動的荷重容量250kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途での重量物搬送に最適な設計となっています。
よくある質問
ミディアムデューティーキャスターホイールの利点
ミディアムデューティーホイールは、ホイールあたり150 kgから500 kgの範囲に合わせて設計されており、軽量ソリューションと重いソリューションのギャップを埋めます。スムーズで応答性の高い機動性を維持しながら、大きな負荷に耐える強度を提供します。一貫した安定性が不可欠な産業輸送、商用機器、サービスカート、その他の用途で頼りになる選択肢です。定格性能を得るには、適切に指定されたキャスターハウジングとホイールをペアリングしてください。TENTEミディアムデューティーキャスターホイールには、さまざまな主な利点があります。
頑丈な構造 — 耐久性のあるコアと耐摩耗性のあるトレッドから作られた中型ホイールは、頻繁な使用、衝撃、混合床条件に耐えます。その結果、信頼性の高いモビリティと長い耐用年数が実現します。
個別の転がり挙動 — 繊細な表面や湿気の多い振動を保護する柔らかい踏み板、または滑らかな工業用床では転がり抵抗や旋回抵抗を最小限に抑える硬いコンパウンドからお選びいただけます。直径とトレッド幅を選択して、始動力、騒音、乗り心地を微調整できます。
さまざまなベアリングオプション-プレーンベアリング、ローラーベアリング、または精密ボールベアリングがあり、これらのホイールはプッシュ/プル力を低く抑え、長いシフトでもスムーズに転がります。封止されたオプションは、ほこり、湿気、洗浄剤から保護し、サービス間隔を延ばすのに役立ちます。
ミディアムデューティーホイールの種類
ミディアムデューティーキャスターホイールには、さまざまな負荷要件、床条件、およびその他の環境条件の要求を満たすさまざまな設計があります。ノイズリダクション、耐摩耗性、放電保護、または洗浄性のいずれが必要な場合でも、それに対応する中程度の耐久性ソリューションがあります。ホイールの材質、ホイールサイズ、ベアリングタイプ、およびミディアムデューティーホイールとペアリングするハウジングのタイプを適切に組み合わせることにより、特定の用途に合わせて性能と耐用年数の両方を最適化できます。以下は、一般的に使用されるタイプの中型キャスターホイールとその主な利点の一部です。
ミディアムデューティラバーホイール
ミディアムデューティーラバーホイールには、優れた床保護と快適性を提供する柔らかく伸縮性のあるブレンドから、耐久性と効率的な転がりに最適化された硬くて耐摩耗性のあるゴム製トレッドまで、さまざまなコンパウンドとトレッドデザインが用意されています。当社の製品の中でも、PJPホイールは中型ゴムホイールの代表的な例として際立っています。これらのホイールは、ポリプロピレン製のホイールボディとTentePreneのノンマーキング熱可塑性ゴム製トレッド、および精密ボールベアリングを組み合わせたものです。ミディアムデューティーバージョンには、ホイール直径160mmと200mmがあり、ホイールあたり最大160kgの負荷容量があります。
中型ポリウレタンホイール
中型ポリウレタンホイールは、高い耐摩耗性、効率的な転がり、旋回性能、適応性が高いことで知られており、幅広い用途に適しています。これらのホイールには、さまざまなコンパウンドと硬度レベルがあります。最良の結果を得るには、中型ポリウレタン製ホイールと適切な定格のキャスターハウジングを組み合わせて、希望の定格荷重と安定性を実現してください。ポリウレタンホイールは、主にヘビーデューティーレンジの耐荷重で知られています。ただし、当社のポートフォリオには、中程度の負荷と見なされる特定の構成も含まれています。当社のラインナップの中でも、ITPホイールはミディアムデューティーカテゴリーを完璧に表現しています。これらのホイールは、アルミニウム製のホイールボディと鋳造ポリウレタンのトレッド、精密なボールベアリングを組み合わせたものです。ただし、このシリーズのほとんどのホイールは、ホイールあたり500 kgを超える荷重を処理できます。
ミディアムデューティーキャスターホイールの適用分野
工業用、医療用、商業用のあらゆる場面で強度と操縦性を両立させなければならない場合、中型ホイールは頼りになる選択肢です。製造業では、輸送機器、生産用トロリー、移動式作業台などを装備し、混雑したルートでも制御されたハンドリングを維持しながら、かなりの荷物を運びます。ロジスティクスでは、ロールケージ、ロールパレット、重い荷物を積んだショッピングトロリーなどをサポートします。病院、研究所、食品加工などの衛生面が重視される環境では、中型キャスターホイールをステンレス製または洗浄可能なハウジングと組み合わせて、洗浄および耐腐食性の要件を満たすことができます。商業スペースでは、移動式棚、ディスプレイユニット、ケータリングカートを安定させ、さまざまな床の仕上げに簡単に配置できます。適切なトレッド材質、直径/幅、ベアリングパッケージを選択し、ホイールを適切な定格のキャスターハウジングと組み合わせることで、性能を最大限に引き出すことができます。これにより、磨き上げられた屋内の床から荒れた通路まで信頼性の高い移動性が保証され、耐久性、適応性、スムーズな操作が不可欠な場所では、中型デューティーホイールが汎用性の高いソリューションとなります。