メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド製の本体に車輪本体と同一の材質のトレッドを備えた設計となっており、直径125mm、ハブ長58mm、トレッド幅43mmの寸法仕様を有しています。軸穴径は20mmで、プレーンベアリングを採用した構造です。本製品は静的負荷容量600kg、動的負荷容量300kg(時速4km/h)の性能を備えており、自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高いキャスター車輪です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
UOO125x43-Ø12 HL 58
EAN
4031582419023
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
300 kg
静荷重
600 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.24 kg
製品名
Duratech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
58 mm
トレッド幅
43 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール