メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Basetechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長48mmの仕様を備えた高性能な車輪です。本製品の車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド部分も車輪本体と同一の材料で構成されており、耐久性と軽量性を兼ね備えています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しており、軸穴径は12mmとなっています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速4kmで200kgの性能を有しており、ロールケージや店舗用什器、ディスプレイなど様々な用途に対応可能な設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
POR125x40-Ø12 HL48 natur
EAN
4031582410419
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
200 kg
静荷重
400 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.2 kg
製品名
Basetech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
48 mm
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
ローラーベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール