車輪 125 mm
Elastech
注文番号:
190010808
商品番号:
XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Elastech車輪は、精密ボールベアリングを備えたキャスター用の高性能車輪です。本製品は直径125mm、踏面幅40mmの仕様で設計されており、弾性タイヤ、ノンマーキング、帯電防止、加硫処理された踏面材を採用しています。車輪本体はポリアミド製の導電性材料で...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Elastech車輪は、精密ボールベアリングを備えたキャスター用の高性能車輪です。本製品は直径125mm、踏面幅40mmの仕様で設計されており、弾性タイヤ、ノンマーキング、帯電防止、加硫処理された踏面材を採用しています。車輪本体はポリアミド製の導電性材料で構成されています。静的負荷容量は320kg、動的負荷容量は時速4kmで160kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン