メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Basetechキャスター用車輪は、直径100mm、踏面幅36mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えたポリプロピレン製の車輪です。踏面材質は車輪本体と同一であり、プレーンベアリングを採用しています。本製品の静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgとなっており、ロールケージや店舗用什器およびディスプレイなどの用途に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
POO100x36-Ø12
EAN
4031582418989
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
160 kg
静荷重
320 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.11 kg
製品名
Basetech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
44.4 mm
トレッド幅
36 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール