車輪 125 mm
Elastech
注文番号:
199030734
EAN:
4031582323405
商品番号:
UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪です。本製品の外径は125mm、トレッド幅は40mm、ハブ長は44.4mm、アクスル穴径は12mmの仕様となっています。トレッド材質には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された素材を採用し...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪です。本製品の外径は125mm、トレッド幅は40mm、ハブ長は44.4mm、アクスル穴径は12mmの仕様となっています。トレッド材質には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された素材を採用し、車輪本体はポリアミド製です。ベアリングにはローラーベアリングを搭載しており、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は500kg、動的荷重容量は時速4kmの条件下で250kgの仕様です。これらの特性により、様々な産業用途での安定した使用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール