メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Basetechキャスター用車輪は、直径125mm、踏面幅40mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えたポリプロピレン製の車輪です。踏面材質は車輪本体と同一であり、プレーンベアリングを採用しています。本製品は静的負荷容量400kg、動的負荷容量200kg(時速3km/h)の性能を有しており、ロールケージおよび店舗用什器とディスプレイなどの用途に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
POO125x40-Ø12
EAN
4031582418996
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
3km/hの耐荷重
200 kg
静荷重
400 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.18 kg
製品名
Basetech
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
44.4 mm
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール