メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Basetechキャスター用車輪は、直径100mm、踏面幅36mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えた車輪です。本製品の車体はポリプロピレン製で、踏面は車輪本体と同一の材質で構成されており、プレーンベアリングを採用しています。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgの性能を有しており、ロールケージや店舗用什器およびディスプレイなどの用途に適した設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
POO100x36-Ø12 white
EAN
4031582410358
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
160 kg
静荷重
320 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.11 kg
製品名
Basetech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
44.4 mm
トレッド幅
36 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール