中荷重キャスター車輪
車輪 100 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの負荷能力を有し、産業用途における高い耐久性と信頼性を提供します。精密な寸法設計により、様々なキャスター機構への組み込みが可能で、長期間の安定した性能を実現します。
車輪 125 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に300kg、静的荷重容量は600kgの負荷能力を有し、産業用途における高い耐久性と信頼性を提供します。精密な寸法設計により、様々なキャスター機構への組み込みが可能で、長期間の安定した性能を実現します。
車輪 125 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長48.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に300kg、静的荷重容量は600kgの負荷に対応し、産業用途における高い耐久性と信頼性を提供します。精密な寸法設計により、様々なキャスターシステムへの組み込みが可能で、長期間の安定した性能を実現します。
車輪 125 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.2mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されたトレッドとローラーベアリングを組み合わせることで優れた走行性能を実現しています。動荷重は4km/h時に250kg、静荷重は500kgの負荷容量を有し、産業用途における重量物の搬送に適した信頼性の高い仕様となっています。
車輪 100 mm
Duratech silentキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体にはダンピング、ハイブリッド素材を採用し、トレッド部分にはポリアミド材を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重320kg、動的荷重160kg(4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途での安定した運搬作業に最適な仕様となっています。
車輪 100 mm
Duratech silentキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長45mm、軸穴径8.4mmの寸法を持つポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、精密ボールベアリング(緩衝機能付き)を搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に250kg、静的荷重容量は500kgの高い耐荷重性能を実現しており、産業用途での安定した運用が可能です。
車輪 125 mm
Duratech silentキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、軸穴径8.4mmの寸法を持つポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、精密ボールベアリング(緩衝付き)を搭載しています。動荷重は4km/h時に300kg、静荷重は600kgの荷重容量を有し、産業用途における高い耐久性と静音性を実現します。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅38mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリングを搭載することで滑らかな回転を実現し、動荷重は4km/h時に300kg、静荷重は600kgの優れた耐荷重性能を発揮します。産業用途における重量物の搬送に最適な仕様となっています。
車輪 100 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリング、ステンレス仕様により滑らかな回転を実現します。動的荷重容量は4km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの優れた耐荷重性能を備えており、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適です。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動荷重は4km/h時において200kg、静荷重は400kgの耐荷重性能を有しており、産業用途における高い信頼性と耐久性を実現します。ローラーベアリングの採用により滑らかな回転性能を確保し、様々な作業環境での使用に適しています。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリング、ステンレス仕様により滑らかな回転を実現します。動的荷重は4km/h時に200kg、静的荷重は400kgの優れた耐荷重性能を備えており、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適です。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅38mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ステンレス製ローラーベアリングを搭載し、動荷重300kg(4km/h時)、静荷重600kgの優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の移動に最適な設計となっています。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量600kg、動的荷重容量は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に300kgの優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の搬送に最適な設計となっています。
車輪 300 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅50mmの産業用車輪です。ハブ長58mm、軸穴径20mmの設計により、ローラーベアリングを採用しています。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム(黒)を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に250kg、静的荷重容量は500kgの高い耐荷重性能を実現し、工業用途での安定した運搬作業に適しています。ローラーベアリング構造により滑らかな回転性能を提供します。
車輪 160 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量700kg、動的荷重容量350kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の搬送に最適な仕様となっています。
車輪 100 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長49mm、軸穴径8mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体はアルミニウム製で、トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。軽量なアルミニウム本体と高品質な弾性トレッドの組み合わせにより、スムーズな走行性と優れた耐久性を両立しています。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mmの産業用車輪です。ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを採用し、ローラーベアリングを内蔵しています。軸穴径は25mm、ハブ長は58mmです。動荷重は4km/h時に205kg、静荷重は410kgの耐荷重性能を持ち、工場や倉庫での重量物搬送に適した高耐久性を実現しています。精密な寸法設計により、様々なキャスター用途に対応可能な汎用性の高い製品です。
車輪 250 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅60mm、ハブ長74mm、軸穴径25mmの寸法を持つポリプロピレン製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた製品です。ローラーベアリングを採用し、静的荷重590kg、動的荷重295kg(速度4km/h時)の負荷能力を有しており、産業用途における高い耐荷重性能と安定した回転性能を提供します。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重は4km/h時に205kg、静的荷重は410kgの耐荷重性能を有し、工場や倉庫での重量物搬送用途に適した高性能キャスターホイールです。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ステンレス製ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量600kg、動的荷重容量300kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の移動に最適な仕様となっています。
車輪 100 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長49mm、軸穴径8mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重仕様は静荷重600kg、動荷重は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgの負荷能力を有し、産業用途における高い耐久性と信頼性を提供します。
車輪 200 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は900kg、動的荷重容量は速度4km/h時に450kg、速度6km/h時に360kgの仕様となっており、産業用途での高い負荷要求に対応する設計となっています。
車輪 200 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は900kg、動的荷重容量は速度4km/h時に450kg、速度6km/h時に360kgの仕様となっており、産業用途での高い負荷要求に対応可能な設計となっています。
車輪 100 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、軸穴径9mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重仕様は静荷重600kg、動荷重は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgの負荷能力を有し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
よくある質問
ミディアムデューティーキャスターホイールの利点
ミディアムデューティーホイールは、ホイールあたり150 kgから500 kgの範囲に合わせて設計されており、軽量ソリューションと重いソリューションのギャップを埋めます。スムーズで応答性の高い機動性を維持しながら、大きな負荷に耐える強度を提供します。一貫した安定性が不可欠な産業輸送、商用機器、サービスカート、その他の用途で頼りになる選択肢です。定格性能を得るには、適切に指定されたキャスターハウジングとホイールをペアリングしてください。TENTEミディアムデューティーキャスターホイールには、さまざまな主な利点があります。
頑丈な構造 — 耐久性のあるコアと耐摩耗性のあるトレッドから作られた中型ホイールは、頻繁な使用、衝撃、混合床条件に耐えます。その結果、信頼性の高いモビリティと長い耐用年数が実現します。
個別の転がり挙動 — 繊細な表面や湿気の多い振動を保護する柔らかい踏み板、または滑らかな工業用床では転がり抵抗や旋回抵抗を最小限に抑える硬いコンパウンドからお選びいただけます。直径とトレッド幅を選択して、始動力、騒音、乗り心地を微調整できます。
さまざまなベアリングオプション-プレーンベアリング、ローラーベアリング、または精密ボールベアリングがあり、これらのホイールはプッシュ/プル力を低く抑え、長いシフトでもスムーズに転がります。封止されたオプションは、ほこり、湿気、洗浄剤から保護し、サービス間隔を延ばすのに役立ちます。
ミディアムデューティーホイールの種類
ミディアムデューティーキャスターホイールには、さまざまな負荷要件、床条件、およびその他の環境条件の要求を満たすさまざまな設計があります。ノイズリダクション、耐摩耗性、放電保護、または洗浄性のいずれが必要な場合でも、それに対応する中程度の耐久性ソリューションがあります。ホイールの材質、ホイールサイズ、ベアリングタイプ、およびミディアムデューティーホイールとペアリングするハウジングのタイプを適切に組み合わせることにより、特定の用途に合わせて性能と耐用年数の両方を最適化できます。以下は、一般的に使用されるタイプの中型キャスターホイールとその主な利点の一部です。
ミディアムデューティラバーホイール
ミディアムデューティーラバーホイールには、優れた床保護と快適性を提供する柔らかく伸縮性のあるブレンドから、耐久性と効率的な転がりに最適化された硬くて耐摩耗性のあるゴム製トレッドまで、さまざまなコンパウンドとトレッドデザインが用意されています。当社の製品の中でも、PJPホイールは中型ゴムホイールの代表的な例として際立っています。これらのホイールは、ポリプロピレン製のホイールボディとTentePreneのノンマーキング熱可塑性ゴム製トレッド、および精密ボールベアリングを組み合わせたものです。ミディアムデューティーバージョンには、ホイール直径160mmと200mmがあり、ホイールあたり最大160kgの負荷容量があります。
中型ポリウレタンホイール
中型ポリウレタンホイールは、高い耐摩耗性、効率的な転がり、旋回性能、適応性が高いことで知られており、幅広い用途に適しています。これらのホイールには、さまざまなコンパウンドと硬度レベルがあります。最良の結果を得るには、中型ポリウレタン製ホイールと適切な定格のキャスターハウジングを組み合わせて、希望の定格荷重と安定性を実現してください。ポリウレタンホイールは、主にヘビーデューティーレンジの耐荷重で知られています。ただし、当社のポートフォリオには、中程度の負荷と見なされる特定の構成も含まれています。当社のラインナップの中でも、ITPホイールはミディアムデューティーカテゴリーを完璧に表現しています。これらのホイールは、アルミニウム製のホイールボディと鋳造ポリウレタンのトレッド、精密なボールベアリングを組み合わせたものです。ただし、このシリーズのほとんどのホイールは、ホイールあたり500 kgを超える荷重を処理できます。
ミディアムデューティーキャスターホイールの適用分野
工業用、医療用、商業用のあらゆる場面で強度と操縦性を両立させなければならない場合、中型ホイールは頼りになる選択肢です。製造業では、輸送機器、生産用トロリー、移動式作業台などを装備し、混雑したルートでも制御されたハンドリングを維持しながら、かなりの荷物を運びます。ロジスティクスでは、ロールケージ、ロールパレット、重い荷物を積んだショッピングトロリーなどをサポートします。病院、研究所、食品加工などの衛生面が重視される環境では、中型キャスターホイールをステンレス製または洗浄可能なハウジングと組み合わせて、洗浄および耐腐食性の要件を満たすことができます。商業スペースでは、移動式棚、ディスプレイユニット、ケータリングカートを安定させ、さまざまな床の仕上げに簡単に配置できます。適切なトレッド材質、直径/幅、ベアリングパッケージを選択し、ホイールを適切な定格のキャスターハウジングと組み合わせることで、性能を最大限に引き出すことができます。これにより、磨き上げられた屋内の床から荒れた通路まで信頼性の高い移動性が保証され、耐久性、適応性、スムーズな操作が不可欠な場所では、中型デューティーホイールが汎用性の高いソリューションとなります。